USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

KITS DE SUJECIÓN DE LUJO

 


Ver también
Bridas Deslizante

Ver también
Bridas Forjadas Ajustables

Ver también
Mordazas de Borde

Ver también
Pedestales Niveladores con Tornillo

Ver también
Tuercas T

Ver también
Tornillos

Ver también
Tuercas y Arandelas Esféricas

Ver también
Tuercas de Acoplamiento


 
¡Ahora disponible en tamaños adicionales!

CARACTERÍSTICAS: Nuevo kit de sujeción mejorado con tres tipos diferentes de sujetadores. Más seguro y menos incómodo que los juegos que utilizan cubos escalonados y sujetadores. Este juego de 94 piezas incluye:
 (12) bridas de talón roscado
 Seis 4 " long., seis 6 " long.
 (4) sujetadores ajustables forjados
 (6) sujetadores de borde dentados
 (6) pies de nivelación de tornillo
 (6) tuercas T
 (6) tornillos de sujeción de 4 " (95 mm en métrico)
 (6) tornillos de sujeción de 6 " (150 mm en métrico)
 (6) tornillos de sujeción de 8 " (200 mm en métrico)
 (6) tuercas y arandelas esféricas
 (6) tuercas de acoplamiento
 (6) contratuercas
 (6) arandelas planas
 (12) resortes de brida
 (6) tornillos de casquete de cabeza hueca
 (1) cremallera de acero reforzada

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de mesa de 9/16 a 3/4 " (14 a 18 mm en unidades métricas), en tamaños de rosca de 1/2"-13 (M12 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

BASES DE DELRIN® OPCIONALES: Los pies de nivelación de tornillo incluidos en estos kits sirven como soportes traseros para las bridas de talón roscado. Estos pies de nivelación están opcionalmente disponibles con bases de Delrin® para evitar dañar la mesa cuando se requiere menos fuerza de sujeción, por ejemplo en máquinas de medición de coordenadas.

MATERIAL: Bridas > Acero 1018, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Tuercas T > Acero dulce, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Tornillos de sujeción > Acero 1144, resistencia a la tracción mínima 790 MPa, resistencia a punto cedente mínima 690 MPa, acabado óxido negro. Tuercas bridadas y tuercas de acoplamiento > Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro. Otros componentes del juego > Vea la información del catálogo para cada artículo. Soporte > Acero esmaltado.

Vea en la página de Aplicaciones los componentes del juego.

Clamp Strap Assemblies


Forged Adjustable Clamps


Serrated Adjustable Clamps
(Edge Clamps)


Carr Lane Manufacturing Co.
es_458