USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ESCUADRAS ANGULARES

 


Acero




Alumino


 
CARACTERÍSTICAS: Ángulos de preparación de precisión maquinados planos y perpendiculares a tolerancias rigurosas. Disponibles en acero o aluminio de alta resistencia.

TAMAÑOS: Los ángulos de acero están disponibles en una amplia gama de tamaños de sección, la mayoría en varias longitudes, desde ángulos pequeños de 2 " x 2,5 " x 1,5 " de longitud a ángulos largos grandes de 6 " x 6 " x 6 ". Los tamaños más populares están disponibles en aluminio — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): A36 ASTM, acabado óxido negro.

MATERIAL (ALUMINIO): 6061-T6.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_516