USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN VERTICALES

 


Blanco de Precisión

To use Vertical Tooling Plates
on a DIN or JIS pallet, see
Window Tooling Blocks.


To mount Vertical Tooling Plates
on the Window Tooling Block, see
Locating Screws.




 
Hierro fundido

CARACTERÍSTICAS: Placas de fijación ciegas de precisión que se montan de manera vertical sobre un cubo de fijación de ventana para el cambio rápido de portapiezas en centros de maquinado. Con rectificado fino a tolerancias restringidas.

TAMAÑOS: Disponible para los tres tamaños de paleta estándar más populares cuando se utilizan con cubos de fijación de ventana — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 12 x 16 "   Compatible con paleta de 400 mm
 16 x 20 "   Compatible con paleta de 500 mm
 20 x 24 "   Compatible con paleta de 630 mm

MONTAJE: Cada placa vertical está montada con precisión sobre un cubo de fijación de ventana usando dos tornillos posicionadores en las esquinas superiores y dos tornillos de casquete de cabeza hueca (cuatro en el tamaño de 630 mm).

MATERIAL: Hierro fundido gris, ASTM clase 40.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_515