USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUBOS DE FIJACIÓN
DE CUATRO CARAS

 


Blanco Universal
Fully Machined with JIS & DIN Location
and Universal Mounting Holes




Montaje JIS




Montaje DIN


 
Hierro fundido

CARACTERÍSTICAS: Cubos de fijación ciegos de precisión listos para montar sobre paletas de centro de maquinado estándar, lo que reduce considerablemente el costo de herramental y el tiempo de procesamiento. Las cuatro caras tienen un acabado de precisión con tolerancias restringidas en función de la base. La construcción de hierro fundido de una sola pieza proporciona una mayor precisión, estabilidad dimensional y amortiguación de la vibración.

TAMAÑOS: Disponibles en una gama completa de tamaños de paleta estándar. Versión extra alta disponible en algunos tamaños. El tamaño de 300 mm también es compatible con las paletas de 320 mm con los protectores de bordes provistos— vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 300 mm   Estándar
 400 mm   Estándar y extra alto
 500 mm   Estándar y extra alto
 630 mm   Estándar y extra alto
 800 mm   Estándar

MONTAJE: La capacidad de montaje doble permite el montaje JIS (posicionamiento desde dos bordes de referencia) y el montaje DIN (posicionamiento desde los agujeros central y radial) con una excelente precisión. Los agujeros de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas.

MATERIAL: Cuerpo > Hierro fundido gris, ASTM clase 45, acabado óxido negro. Bujes posicionadores DIN > Acero 1144 tratado térmicamente, acabado óxido negro.

Para el montaje DIN, vea la sección Cuñas de centrado para paletas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_514