USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

ANGULOS AJUSTABLES

 


Plain




Gusseted


 
CARACTERÍSTICAS: Escuadra de precisión con lados torneados con precisión y una bisagra de tolerancia restringida. Viene disponible en tres modelos: 1) Común, para usos generales; 2) De refuerzo, para soldar sobre una escuadra de ensamble al ángulo deseado; 3) Pasador desmontable para permitir el desmontaje del herramental. Número de patente 3,039,570.

TAMAÑOS: Disponibles en una amplia gama de tamaños de sección, la mayoría en varias longitudes, desde 3 " x 3 " x 3 " de longitud a 6 " x 6 " x 6 " de longitud — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Escuadra > Acero 1018, acabado óxido negro.

Plain


Gusseted

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_519