USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SOPORTES ANGULADOS
CON ORIFICIOS DE POSICIONAMIENTO

 


Acero




 
CARACTERÍSTICAS: Escuadras angulares sumamente precisas con agujeros de posicionamiento de precisión. Estas escuadras son ideales para fijar juntas como un juego de montaje para crear herramental de gran escala. Ideales para portapiezas de montaje y soldadura. El ángulo de 90° y ocho agujeros de posicionamiento se mantienen a tolerancias restringidas para mantener una buena precisión en el herramental construido.

TAMAÑOS: Disponibles en una amplia gama de tamaños de sección, la mayoría en varias longitudes, desde una escuadra larga de 2 " x 2 " x 2 " de dimensión reducida a una escuadra larga de 6 " x 6 " x 6 " de gran tamaño — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.


PERNOS DE POSICIONAMIENTO DE ESCUADRAS ANGULARES: Utilice estos pernos de precisión para fijar con exactitud escuadras angulares entre sí y a otro herramental. El diámetro de posicionamiento rectificado permite unir las escuadras con una ligera presión al abulonarlas.

MATERIAL: Escuadras angulares > A36 ASTM, acabado óxido negro. Pernos de posicionamiento > Acero.

Fija con Pernos de Posicionamiento de Escuadras Angulares y Tuercas Hexagonales.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_518