USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS ROSCADOS SOLIDOS
CON TECLAS BLOCANTES

 


Acero Inoxidable
y Acero




 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Los insertos roscados sólidos con teclas bloqueantes son ideales para reposicionar un orificio perforado o roscado. Este tapón roscado se instala rápidamente y las teclas bloqueantes impiden positivamente que el inserto gire.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca externa de 5/16"-18 a 1-3/8 pulg.-12 —vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

TAMAÑOS (ACERO): Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca externa de M8 a M30x2 — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

INSTALACIÓN: Vea en Información técnica al comienzo de esta sección los pasos de instalación detallados. Los insertos roscados con tecla bloqueante se instalan con taladros y machos de roscar estándar. Importante: Utilice el tamaño de taladro para macho exactamente especificado en las tablas (ligeramente más grandes que el taladro para macho estándar para cada tamaño de rosca). Los insertos roscados con tecla bloqueante son empujados hacia abajo y penetran el material de origen durante la instalación, lo cual proporciona una fijación mecánica positiva contra la rotación. Vea en las tablas las herramientas de instalación opcionales.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo > Acero inoxidable 303. Teclas > Acero inoxidable 302.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 1215, acabado óxido negro. Teclas > Acero inoxidable 302.

Before Repair


After Repair

 
Carr Lane Manufacturing Co.
es_505