USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS ROSCADOS
CON TECLAS BLOCANTES

 


Pared Delgada
Acero Inoxidable




Pared Delgada
Acero




 
¡Ahora tambien disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Los insertos roscados con tecla bloqueante de pared delgada tienen un tamaño de rosca de diámetro externo más pequeño que los insertos reforzados estándar, lo cual los hace ideales para espacios restringidos que tienen una menor resistencia. Los insertos roscados con tecla bloqueante son ideales para el refuerzo de roscas, especialmente cuando el tornillo o perno de unión se desmontan de manera frecuente. Estos insertos de acero inoxidable proporcionan roscas de acero inoxidable resistentes y permanentes en cualquier material de origen ferroso, no ferroso o no metálico. Los insertos roscados con tecla bloqueante también son aptos para la reparación rápida de roscas desgarradas, dañadas o desgastadas. Las teclas bloqueantes impiden positivamente que el inserto gire.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca de diám. int. — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 Calibre 10-24 a 1/2"-13 UNC grueso
 Calibre 10-32 a 1/4"-28 UNF fino
 M5 a M12 métrico grueso
 M8x1 a M12x1.25 métrico fino

TAMAÑOS (ACERO): Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca de diám. int. — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 M5 a M12 métrico grueso
 M8x1 a M12x1.25 métrico fino

INSTALACIÓN: Vea en Información técnica al comienzo de esta sección los pasos de instalación detallados. Los insertos roscados con tecla bloqueante se instalan con taladros y machos de roscar estándar. Importante: Utilice el tamaño de taladro para macho exactamente especificado en las tablas (ligeramente más grandes que el taladro para macho estándar para cada tamaño de rosca). Los insertos roscados con tecla bloqueante son empujados hacia abajo y penetran el material de origen durante la instalación, lo cual proporciona una fijación mecánica positiva contra la rotación. Vea en las tablas las herramientas de instalación opcionales.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Cuerpo > Acero inoxidable 303. Teclas > Acero inoxidable 302.

MATERIAL (ACERO): Cuerpo > Acero 1215, acabado óxido negro. Teclas > Acero inoxidable 302.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_504