USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

INSERTOS ROSCADOS
CON TECLAS BLOCANTES

 


Reforzado
Roscado Interno Bloqueable
Acero Inoxidable




 
CARACTERÍSTICAS: Versión con fijación de rosca interna de nuestros insertos reforzados. Estos insertos roscados para usos generales tienen una pared de rosca gruesa reforzada. Los insertos roscados con tecla bloqueante son ideales para el refuerzo de roscas, especialmente cuando el tornillo o perno de unión se desmontan de manera frecuente. Estos insertos de acero inoxidable proporcionan roscas de acero inoxidable resistentes y permanentes en cualquier material de origen ferroso, no ferroso o no metálico. Los insertos roscados con tecla bloqueante también son aptos para la reparación rápida de roscas desgarradas, dañadas o desgastadas. Las teclas bloqueantes impiden positivamente que el inserto gire.

TAMAÑOS (ACERO INOXIDABLE): Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca de diám. int. — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
 1/4"-20 a 3/4"-10 UNC grueso

FIJACIÓN DE ROSCA INTERNA: Esta característica utiliza una rosca interna modificada para evitar que el perno o tornillo instalado gire. Esta característica es útil para instalaciones únicas permanentes.

INSTALACIÓN: Vea en Información técnica al comienzo de esta sección los pasos de instalación detallados. Los insertos roscados con tecla bloqueante se instalan con taladros y machos de roscar estándar. Importante: Utilice el tamaño de taladro para macho exactamente especificado en las tablas (ligeramente más grandes que el taladro para macho estándar para cada tamaño de rosca). Los insertos roscados con tecla bloqueante son empujados hacia abajo y penetran el material de origen durante la instalación, lo cual proporciona una fijación mecánica positiva contra la rotación. Vea en las tablas las herramientas de instalación opcionales.

MATERIAL: Cuerpo > Acero inoxidable 303. Teclas > Acero inoxidable 302.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_503