CARACTERÍSTICAS: Los insertos auto-roscables se instalan en un agujero taladrado. Son excelentes para reforzar las roscas en materiales blandos como aluminio y magnesio. Están diseñados para una sola instalación permanente.
TAMAÑOS: Disponibles en una amplia gama de tamaños de rosca —vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
1/4"-20
M6
5/16"-18
M8
3/8"-16
M10
1/2"-13
M12
5/8"-11
M16
3/4"-10
—
MATERIAL: Acero 1117, carburizado-endurecido, cincado o cadmiado.
Step 1 Tighten nut against insert. Bolt should not extend beyond end of insert.
Step 2 Turn bolt head to thread insert into hole. Alignment is important while threading.