USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SURTIDOS DE INSERTOS ROSCADOS
CON TECLAS BLOCANTES

 




Key Insert Assortments contain an installation tool and several inserts for each size.


 
CARACTERÍSTICAS: Con un surtido de insertos roscados con tecla bloqueante, usted podrá contar siempre con el inserto y la herramienta de instalación adecuados para la reparación de roscas. Cada surtido contiene muchos tamaños de inserto diferentes y una herramienta de instalación para cada tamaño. La caja resistente permite almacenar los insertos y herramientas de manera conveniente y transparente. Pida los repuestos de insertos en forma individual.

TAMAÑOS: Opción de cinco surtidos, cada uno con siete tamaños de inserto y una herramienta de instalación para cada uno — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 #10-24 a 3/4"-10 UNC grueso
 #10-24 a 3/4"-10 UNC grueso acero inoxidable
 #10-32 a 3/4"-16 UNF fino
 M5 a M20 Métrico grueso
 5/16"-18 a 1-1/8 "–12 sólido, acero inoxidable

MATERIAL: Caja > Plástico resistente con inserto. Otros componentes > Vea la información del catálogo para cada artículo.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_507