USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PLACAS DE FIJACIÓN PARA PALETAS

 


Blanco de Precisión
Fully Machined with JIS & DIN Location
and Universal Mounting Holes




Montaje JIS




Montaje DIN


 
Hierro fundido

CARACTERÍSTICAS: Placas para herramental ciegas de precisión listas para montar sobre paletas de centro de maquinado estándar, lo que reduce considerablemente el costo de herramental y el tiempo de procesamiento. Con rectificado fino a tolerancias restringidas.

TAMAÑOS: Disponibles en una gama completa de tamaños de paleta estándar. El tamaño de 320 mm también es compatible con paletas de 300 mm cuando se quitan los protectores de bordes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 320 mm
 400 mm
 500 mm
 630 mm
 800 mm

MONTAJE: La capacidad de montaje doble permite el montaje JIS (posicionamiento desde dos bordes de referencia) y el montaje DIN (posicionamiento desde los agujeros central y radial) con una excelente precisión. Los orificios de montaje son aptos para prácticamente cualquier espaciado de ranuras en unidades imperiales o métricas.

MATERIAL: Hierro fundido gris, ASTM clase 40.

Para el montaje DIN, vea la sección Cuñas de centrado para paletas.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_1410