USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

JUEGOS DE PASADORES DE CALIBRACIÓN

 


 
CARACTERÍSTICAS: Juego completo de pasadores de calibración que incluye un pasador de calibración para cada incremento de 0.001 " dentro de un rango determinado. La caja protectora reforzada tiene un agujero con marca permanente para cada diámetro. Pasadores de calibración de precisión duraderos para la calibración de la producción. Las partes para calibradores machos están endurecidas y estabilizadas con frío. Tienen la superficie pulida a precisión con un acabado de 10 micropulgadas, con los extremos rectificados a escuadra. El diámetro de calibre está electrograbado en cada pasador. Todos los calibradores tienen una longitud de 2 " Las aplicaciones incluyen verificación del tamaño de agujeros, medición de ubicaciones de los agujeros, medición de la distancia entre los agujeros y verificación de los tamaños de las ranuras.

TAMAÑOS: Disponible de stock en cinco rangos. Especifique una tolerancia P (Más) o M (Menos) cuando realice su pedido.
 0.011 a 1.6mm
 0.061 a 0.250 "
 0.251 a 0.500 "
 0.501 a 0.625 "
 0.626 a 0.750 "

TOLERANCIAS: Las tolerancias estándar para estos calibradores de producción son +0.0002/-0.0000 (Más) y +0.0000/-0.0002 (Menos) y se conocen como "Clase ZZ".

MATERIAL: Pasadores de calibración > Acero 52100, tratado térmicamente Rc 60-62. Caja > Acero, esmaltado. Inserto > Plástico.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_354