USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE CALIBRACIÓN ESCALONADO

 




 
CARACTERÍSTICAS: Los pasadores de calibración escalonados tienen dos diámetros de calibración para verificar las tolerancias GO y NO-GO simultáneamente, o los diámetros internos escalonados. Pasadores de calibración de precisión duraderos para la calibración de la producción. Los pasadores de calibración escalonados están endurecidos y estabilizados con frío. Tienen la superficie pulida a precisión con un acabado de 10 micropulgadas, con los extremos rectificados a escuadra. Todos los calibradores tienen una longitud de 2 "

TAMAÑOS: El diámetro del pasador "A" es la opción estándar en cualquier tamaño desde 0.061 a 1.000 ", en incrementos de 0.001 " El diámetro escalonado "B" se rectifica rápidamente a pedido en cualquier incremento de 0.0001 ", sujeto a la "diferencia de diámetro máxima" indicada en la tabla. El diámetro B no puede ser menor que 0.058 " Especifique una tolerancia P (Más) o M (Menos) en ambos diámetros cuando realice su pedido. Ejemplo:
 CL-0.252M-0.2505P
 (A = 0.252 " de diám., tolerancia Menos)
 (B= 0.2505 " de diám., tolerancia Más)

TOLERANCIAS: Las tolerancias estándar para estos calibradores de producción son +0.0002/-0.0000 (Más) y +0.0000/-0.0002 (Menos) y se conocen como "Clase ZZ". En la mayoría de las aplicaciones, los calibradores GO deben tener una tolerancia Más y los calibres NO-GO una tolerancia Menos. Esto mantiene la tolerancia del calibrador dentro de la tolerancia de la pieza de trabajo en todo momento y contempla el desgaste del calibrador GO.

ESPECIALES: Los pasadores de calibración escalonados también vienen disponibles con el diámetro A en incrementos de 0.0001 " por pedido especial. La longitud de escalón estándar (dimensión C) se indica en las tablas; también se ofrecen longitudes de escalón especiales.

MATERIAL: Acero 52100, tratado térmicamente Rc 60-62.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_234