USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES DE CALIBRACIÓN

 


Incrementos de .001"


For 4-place-decimal gages see:
Plug Gages–.0001" Increments


 
CARACTERÍSTICAS: Pasadores de calibración de precisión duraderos para la calibración de la producción. Las partes para calibradores machos están endurecidas y estabilizadas con frío. Tienen la superficie pulida a precisión con un acabado de 10 micropulgadas, con los extremos rectificados a escuadra. El diámetro de calibre está electrograbado en cada pasador. Todos los calibradores tienen una longitud de 2 " Las aplicaciones incluyen verificación del tamaño de orificios, medición de ubicaciones de los orificios, medición de la distancia entre los orificios y verificación de los tamaños de las ranuras.

TAMAÑOS: Disponibles de stock en cualquier tamaño de .011 a 1.000 pulg, en incrementos de .001 " Especifique una tolerancia P (Más) o M (Menos) cuando realice su pedido. Ejemplo:
 CL-.018M
 (diám. de pasador de .018 ", tolerancia menos)

TOLERANCIAS: Las tolerancias estándar para estos calibradores de producción son +.0002/-.0000 (Más) y +.0000/-.0002 (Menos) y se conocen como "Clase ZZ". En la mayoría de las aplicaciones, los calibradores GO deben tener una tolerancia Más y los calibres NO-GO una tolerancia Menos. Esto mantiene la tolerancia del calibrador dentro de la tolerancia de la pieza de trabajo en todo momento y contempla el desgaste del calibrador GO.

ESPECIALES: Las partes para calibradores macho están disponibles en incrementos de .0001 " por pedido especial. Para calibración de referencia, las partes para calibradores macho también están disponibles con tolerancias "Clase X", +.00004/-.00000 (Más) y +.00000/-.00004 (Menos).

MATERIAL: Acero 52100, tratado térmicamente Rc 60-62.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_353