USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANGOS PARA PASADORES DE CALIBRACIÓN

 


Extremo Sencillo IR
(Verde)




Extremo Sencillo NO-IR
(Rojo)




Extremo Doble
(Verde y Rojo)


 
CARACTERÍSTICAS: Estas manijas de punta simple y punta doble permiten fijar en forma segura pasadores de calibración o pasadores de calibración escalonados. Las puntas roscadas de color identifican los pasadores GO y NO-GO (la punta NO-GO roja también tiene una ranura de identificación). La extensión del pasador de calibración puede ajustarse a cualquier longitud. Todas las manijas tienen un agujero para cable de 0.129 pulg, de diámetro para fijarlas en forma permanente a un portapieza de inspección.

BUJES DE BOQUILLA: Se requiere un buje de boquilla para cada pasador de calibración (pedir por separado). Cada uno de estos bujes cubre pasadores de calibración de varios tamaños. Los bujes de boquilla sujetan firmemente los pasadores de calibración contra fuerzas giratorias y laterales cuando se ajustan los extremos.

TAMAÑOS: Los mangos para pasadores de calibración vienen disponibles en ocho tamaños para pasadores de 0.061 a 1.010 " Vea las tablas para seleccionar el mango y el buje de boquilla adecuado para un tamaño de pasador de calibración determinado.

MATERIAL: Mangos para pasadores de calibración > Aluminio anodizado. Bujes de boquilla > Latón o aluminio.

Bujes Cónico

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_355