USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES CON HOMBRO
REDONDA Y DIAMANTE

 


Pasador con Hombro Redonda
RPT




Pasador con Hombro Diamante
DPT




Diamond Pins are relieved, to locate only radially around the Round Pin, avoiding redundant location.



 
Tipo a presión

CARACTERÍSTICAS: Pasadores posicionadores de precisión con un tope grande para resistir las fuerzas descendentes. Punta ahusada para facilitar la carga de la pieza. El tipo de pasador que muestra la figura, con una espiga a presión, está diseñado para instalación permanente (también disponible en una versión con tornillo de fijación, con una espiga deslizante para instalación renovable). Los pasadores redondos y tipo diamante suelen utilizarse juntos para el posicionamiento a partir de dos agujeros en una pieza de trabajo. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en 1 eje. Los pasadores redondos también son útiles como posicionadores laterales. Los diámetros de cabeza y espiga son concéntricos dentro de 0.0005 " TIR.

PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: Cuando se utilizan un pasador redondo y un pasador tipo diamante juntos, el pasador redondo es el posicionador de 2 ejes principal mientras que el pasador tipo diamante es el posicionador de 1 eje secundario. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en forma radial alrededor del pasador redondo y evitar el posicionamiento redundante. Esto evita el atascamiento durante la carga y la descarga de la pieza sin perder su alta precisión.

TAMAÑOS: Cuatro diámetros de espiga estándar, disponibles en una amplia gama de diámetros de cabeza en incrementos de 1/32 " de 1/8 a 1 " (incrementos de 2 mm desde 6-20 mm en unidades métricas). Cada tamaño nominal viene disponible en ajuste apretado o ajuste mediano — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

ESPECIALES: También fabricamos rápidamente por pedido pasadores con diámetros de cabeza especiales (dimensión A) en cualquiera de los cuatro diámetros de espiga estándar.
 5     Espiga de 5/16 "
 8     Espiga de 1/2 "
 12     Espiga de 3/4 "
 16     Espiga de 1 "
Ejemplo: Para un pasador redondo con una espiga de 1/2 " y A = 0.4000 ", especifique el número de pieza como CL-8-RPT-.4000. Los diámetros de cabeza se limitan a los siguientes rangos:
 5     0.1150-0.3180
 8     0.2780-0.5040
 12     0.4640-0.7540
 16     0.7140-1.0040

MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente Rc 50-55, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_553