
Pasador con Hombro Redonda RLT
|

Pasador con Hombro Diamante DLT
|

Diamond Pins are relieved, to locate only radially around the Round Pin, avoiding redundant location.
Order liner bushes and lockscrews separately.
|
|
|
Tipo tornillo de fijación
CARACTERÍSTICAS: Pasadores posicionadores de precisión con un tope grande para resistir las fuerzas descendentes. Punta ahusada para facilitar la carga de la pieza. El tipo de pasador que muestra la figura, con una espiga deslizante y una ranura para tornillo de fijación, está diseñado para instalación renovable (también disponible en una versión a presión para instalación permanente). Los pasadores redondos y tipo diamante suelen utilizarse juntos para el posicionamiento a partir de dos agujeros en una pieza de trabajo. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en 1 eje. Los pasadores redondos también son útiles como posicionadores laterales. Los diámetros de cabeza y espiga son concéntricos dentro de 0.0005 " TIR.
PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: Cuando se utiliza un pasador redondo y un pasador tipo diamante juntos, el pasador redondo es el posicionador de 2 ejes principal mientras que el pasador tipo diamante es el posicionador de 1 eje secundario. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en forma radial alrededor del pasador redondo y evitar el posicionamiento redundante. Esto evita el atascamiento durante la carga y la descarga de la pieza sin perder su alta precisión.
TAMAÑOS: Cuatro diámetros de espiga estándar, disponibles en una amplia gama de diámetros de cabeza en incrementos de 1/32 " de 1/8 a 1 " (incrementos de 2 mm desde 6-20 mm en unidades métricas). Cada tamaño nominal viene disponible en ajuste apretado o ajuste mediano — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.
ACCESORIOS: Pida los tornillos de fijación y las boquillas de forro por separado. Vea en las tablas de dimensiones los tamaños apropiados.
ESPECIALES: También fabricamos rápidamente a pedido pasadores con diámetros de cabeza especiales (dimensión A) en cualquiera de los cuatro diámetros de espiga estándar.| | 5 | | | | Espiga de 5/16 " | | | 8 | | | | Espiga de 1/2 " | | | 12 | | | | Espiga de 3/4 " | | | 16 | | | | Espiga de 1 " | Ejemplo: Para un pasador redondo con una espiga de 1/2 " y A = 0.4000 ", especifique el número de pieza como CL-8-RLT-0.4000. Los diámetros de cabeza se limitan a los siguientes rangos:| | 5 | | | | 0.1150-0.3180 | | | 8 | | | | 0.2780-0.5040 | | | 12 | | | | 0.4640-0.7540 | | | 16 | | | | 0.7140-1.0040 |
MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente Rc 50-55, acabado óxido negro. |
|