USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PASADORES REDONDO Y DIAMANTE
CON NARIZ DE BALA

 


Pasador Redonda con Nariz de Bala




Pasador Diamante con Nariz de Bala




Buje para Pasador con Nariz de Bala




 
CARACTERÍSTICAS: Los pasadores redondos y tipo diamante con nariz de bala suelen utilizarse juntos (con los bujes compatibles que muestra la figura) para alinear dos piezas de un portapieza. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en 1 eje. El diámetro de la espiga del pasador y el diámetro externo del buje son del mismo tamaño para permitir el taladrado del agujero de instalación en ambas piezas del portapiezas al mismo tiempo para una mayor precisión. Los diámetros de la cabeza y la espiga del pasador son concéntricos dentro de 0.0005 " TIR. Los diámetros interno y externo del buje son concéntricos dentro de 0.0003 " TIR.

PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO: Cuando se utilizan un pasador redondo y un pasador tipo diamante juntos, el pasador redondo es el posicionador de 2 ejes principal mientras que el pasador tipo diamante es el posicionador de 1 eje secundario. Los pasadores tipo diamante están rebajados para posicionar únicamente en forma radial alrededor del pasador redondo y evitar el posicionamiento redundante. Esto impide el atascamiento manteniendo una alta precisión.

TAMAÑOS: Disponible con los siguientes diámetros de cabeza — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/4" 6mm
 5/16" 8mm
 3/8" 10mm
 1/2" 12mm
 3/4" 
 1" 

MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente Rc 50-62, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_555