USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BLOQUES DE MONTAJE
PARA BOLAS DE HERRAMIENTA

 


CL-1-CBP


 
CARACTERÍSTICAS: Bloque de montaje de precisión para bolas de herramienta. Las bolas de herramienta de tipo ajustable pueden ajustarse a cualquier altura deseada y luego bloquearse en su lugar con un tornillo prisionero (no suministrado).

TAMAÑOS: Un solo tamaño compatible con espigas de 1/4 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones el número de pieza.

INSTALACIÓN: Fije la base en su posición con dos tornillos de casquete de cabeza hueca. Una vez montado, taladre y escarie los agujeros de 15/64 " a un diámetro de 1/4 " para instalar espigas de montaje para un posicionamiento seguro.

CUBIERTA OPCIONAL: Hay disponible una cubierta de cinc troquelada resistente para proteger las bolas de herramienta contra daños o un mal ajuste después de instaladas (CL-2-COVER, pedir por separado). Dos orificios roscados de #10-24 permiten fijar la cubierta.

MATERIAL: Acero 1018, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_404