USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BOLAS DE HERRAMIENTO

 


Tipo de Hombro


 
CARACTERÍSTICAS: Esfera de maquinado de precisión utilizada como punto de referencia para operaciones de inspección, disposición y maquinado críticas. El tipo de tope tiene un tope de referencia de altura de precisión para localizar la esfera en tres dimensiones. La concentricidad entre la esfera y la espiga es de 0.005 mm TIR.

TAMAÑOS: Disponible en diámetros de esfera de 1/4 a 3/4 " (6 a 12 mm en unidades métricas), en varios diámetros y longitudes de espiga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños.

MATERIAL (UNA PIEZA): Acero 1144, tratado térmicamente Rc 54-56.

MATERIAL (DOS PIEZAS SOLDADAS): Esfera > Acero 52100, tratado térmicamente Rc 54-56. Espiga > Acero 1018.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_402