USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUÑAS PLANO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Cuña estándar para portapiezas ranurados para montar sobre una mesa de máquina específica. La profundidad de la ranura del portapieza debe ser 1/2 de la dimensión B. Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca.

TAMAÑOS: Disponible para los siguientes tamaños de ranura — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 1/2" 12mm
 9/16" 14mm
 5/8" 16mm
 11/16" 18mm
 3/4" 20mm
 13/16" 
 1-1/16" 

MATERIAL: Acero 1018, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_406