USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUÑAS PLANO DE PASO

 


 
CARACTERÍSTICAS: Permite adaptar un portapieza o prensa de tornillo con ranura para cuña a mesas de máquina con un tamaño de ranura diferente. Hay disponibles cuñas para ranuras de mesas de máquina más grandes o más pequeñas que la ranura del portapieza. La parte superior y la parte inferior de la cuña están centradas dentro de 0.0005 " entre sí. Ajustar con un tornillo de casquete de cabeza hueca.

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de portapiezas de 1/2 a 13/16 " (20 mm en unidades métricas) y tamaños de ranura de mesas de 7/16 a 13/16 " (12 a 20 mm en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero dulce, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.



Key to fit a smaller
machine-table slot.



Key to fit a larger
machine-table slot.


Carr Lane Manufacturing Co.
es_407