USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUÑAS CILÍNDRICAS REFORZADOS

 




 
CARACTERÍSTICAS: Cuña de alineación desmontable estándar para portapiezas grandes. Se utiliza para todas nuestras placas de fijación rectangulares, ciegas y modulares. Mantiene la parte inferior del portapieza libre de obstrucciones. Insértela desde arriba después de colocar el portapieza en la máquina. Si lo desea, las cuñas cilíndricas reforzadas pueden quitarse antes del maquinado una vez fijado el portapieza. El orificio roscado en la parte superior facilita la inserción y extracción. Instalar en un agujero escariado de 1-3/16 " Posición real dentro de 0.0005 " TIR.

TAMAÑOS: Disponible para tamaños de ranura de 9/16 a 7/8 " (14 a 22 mm en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero 1144 ó 1045, tratado térmicamente, acabado óxido negro.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_540