USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUÑAS CILÍNDRICAS CONTRATALADRADOS

 


 
CARACTERÍSTICAS: Cada cuña es compatible con dos tamaños de ranura de mesa diferentes girándola 90°. Instalar en un agujero escariado de 5/8 " estándar. Concentricidad 0.0005 " TIR o superior. Ajustar desde abajo con un tornillo de casquete de cabeza hueca de 1/4"-20 a través del agujero contrataladrado, o desde arriba con un tornillo de casquete de cabeza hueca de 5/16"-18.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de ranura de 5/8 a 13/16 " — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_539