USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUÑAS CILÍNDRICAS REFORZADOS PARA SUBPLACA

 


Redonda




Diamante




The subplate hole pattern shown here allows mounting any size or combination of Rectangular Tooling Plates, either lengthwise or widthwise.


 
CARACTERÍSTICAS: Las cuñas cilíndricas reforzadas para subplaca proporcionan una manera simple de utilizar placas portapiezas estándar como portapiezas de cambio rápido en una subplaca. Dos diámetros estándar (5/8 " y 1-3/16 ") son compatibles con agujeros de cuña plana estándar. Esto permite montar el mismo portapieza sobre una subplaca o directamente sobre una mesa de máquina. Se utiliza una cuña redonda y una cuña tipo diamante (en relieve) juntas para el posicionamiento preciso sin atascamiento. Las cuñas tipo diamante están marcadas en la parte superior para asegura la orientación adecuada en el agujero. Inserte las cuñas desde arriba después de colocar el portapieza en la subplaca. Si lo desea, las cuñas pueden quitarse antes del maquinado una vez fijado el portapieza. El orificio roscado en la parte superior de cada cuña facilita la inserción y extracción.

DIÁMETRO PEQUEÑO (5/8 "): Utilícelas para montar cualquier portapieza con agujeros de 5/8 " estándar para cuñas cilíndricas reforzadas. Utilice una cuña redonda y una cuña tipo diamante — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

DIÁMETRO GRANDE (1-3/16 "): Utilícelas para montar cualquiera de nuestras placas de fijación rectangulares, ciegas o modulares, sobre una subplaca para portapiezas de cambio rápido. El patrón de agujeros de la subplaca que se muestra a continuación permite el montaje de placas de fijación rectangulares de cualquier tamaño o combinación, ya sea en forma longitudinal o a lo ancho. Utilice una cuña redonda y una cuña tipo diamante — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero 1144, tratado térmicamente, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_541