USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUÑAS CILÍNDRICAS PARA FRESADORAS

 




 
CARACTERÍSTICAS: Cuña plana tipo desmontable que se instala en un agujero escariado de 7/8 " Es compatible con dos tamaños de ranura de mesa diferentes, 11/16 " y 13/16 ", girándola 90°. Si lo desea, las cuñas pueden quitarse antes del maquinado una vez fijado el portapieza. Los agujeros transversales en la parte superior facilitan la inserción y extracción. Concentricidad dentro de 0.0005 " TIR.

TAMAÑOS: Disponible en un solo tamaño en longitud normal o extra larga — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero 12L14, carburizado-endurecido, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_543