USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HOWA MANDRILES DINÁMICOS

 


Mordazas Blandas Puntiagudas


 
Dientes en pulgadas
Serie HO12M


CARACTERÍSTICAS: Las mordazas suaves en punta son ideales para piezas de pequeño diámetro, así como para piezas de diámetro grande, ya que la punta permite cerrar las mordazas más cerca del centro del mandril. La punta estándar está a un ángulo incluido de 120° (algunos tamaños tienen una parte ligeramente plana en la punta). Las mordazas de acero estándar pueden endurecerse superficialmente después del maquinado o dejarse suaves. El material de aluminio opcional reduce el daño a la superficie, lo cual es ideal para sujetar superficies acabadas. Dientes de 1/16 " x 90°.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 8 " a 10 " de diámetro, en altura estándar y extra altas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Nota: en la mayoría de los casos, los mandriles eléctricos de dos mordazas utilizan mordazas superiores del siguiente diámetro más grande.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido. Cuando utilice mordazas superiores extra altas, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL (ACERO): Acero 1018.

MATERIAL (ALUMINIO): Aluminio 6061-T6.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_944