USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HARDINGE MANDRILES DINÁMICOS

 


Pie Jaw®
Mordazas Blandas Tipo Pastel


 
Dientes en pulgadas

CARACTERÍSTICAS: Mordazas de agarre completo para un mayor contacto con la superficie en el caso de piezas de gran diámetro o paredes delgadas para evitar la distorsión y daños. También es ideal para sujetar piezas no cilíndricas. La versión en aluminio fundido es estándar y se ofrece como opción una versión en acero o hierro fundido. Las mordazas de acero pueden endurecerse superficialmente después del maquinado o dejarse suaves. Dientes de 1/16 x 90°.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 5 " a 10 " de diámetro, en altura estándar y extra altas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Nota: en la mayoría de los casos, los mandriles eléctricos de dos mordazas utilizan mordazas superiores del siguiente diámetro más grande.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido. Cuando utilice mordazas superiores extra altas o de diámetro extra grande, la velocidad máxima permitida del husillo se reducirá ligeramente. Consulte el manual de uso de su mandril.

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio 319.

MATERIAL (HIERRO FUNDIDO): Hierro fundido gris clase 30.

MATERIAL (ACERO): Acero dulce.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_950