USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

HARDINGE MANDRILES DINÁMICOS

 


Mordazas Duras Reversibles
de Dos Pasos
(conjunto de Tres)


 
Dientes métricos

CARACTERÍSTICAS: Mordazas superiores duras con dos escalones posicionadores sobre los que se apoyan las piezas. También son reversibles para la alimentación directa de acero en barra. Las mordazas tienen una superficie de agarre con punta de diamante siempre que es posible. Dientes de 1.5 mm x 60°. Las mordazas duras se venden en juegos combinados de tres.

TAMAÑOS: Disponibles para tamaños de mandril de 6 " a 10 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes. Nota: en la mayoría de los casos, los mandriles eléctricos de dos mordazas utilizan mordazas superiores del siguiente diámetro más grande.

CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Las "dimensiones críticas" indicadas en las tablas de dimensiones deben coincidir con su mordaza maestra, aunque las dimensiones externas pueden ser diferentes. Verifique antes de hacer un pedido.

MATERIAL (ACERO): Acero 1018, endurecido superficialmente. Profundidad de 0.020-0.030 "
Carr Lane Manufacturing Co.
es_930