USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

UTILLAJE DE PERFORACIÓN

 






A Spring Plunger, can be installed
in the top plate to exert clamping
force on the work piece.


 
CARACTERÍSTICAS: El utillaje de perforación tiene una placa superior que puede levantarse y abrirse más grande para facilitar la carga. Simplemente instale los bujes de taladro en la placa superior y los posicionadores en la base para obtener una guía de taladro terminada. La manija opera un mecanismo de cremallera y piñón duradero y resistente que levanta la placa superior y la inclina hacia atrás. La manija se monta de cualquier lado.

FUNCIONAMIENTO: Al tirar la manija hacia adelante la placa superior pivota hacia adelante, en forma paralela a la base. En este momento, los bujes de precisión y los pasadores alinean la placa con la base para una repetibilidad excelente. Si continúa tirando de la manija completamente hacia adelante, la placa superior baja y hace contacto firme con la pieza de trabajo, bloqueándose en su posición. Importante: la placa superior no ejerce fuerza descendente a menos que se aplique presión continua a la manija en forma manual o con un posicionador con émbolo como se muestra a continuación.

TAMAÑOS: Disponible en dos tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

REPUESTOS: Hay placas superiores adicionales disponibles para permitir la construcción de varias guías sobre la misma base. Hay disponible un mecanismo de cremallera y piñón de repuesto para guías de uso extendido.

MATERIAL: Cuerpo y tapa > Hierro fundido ASTM clase 40, esmalte verde. Cubo de manija > Hierro fundido ASTM clase 40, cromado claro cincado. Bujes, pasadores posicionadores y cremallera y piñón > Acero de alto carbono tratado térmicamente. Manija > Acero. Manija tipo pomo > Plástico fenólico.

Position 1
Open for Loading



Position 2
Lid Closed



Position 3
Lid Down and Locked



Additional Top Plates

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_529