USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

SECCIONES FUNDIDAS

 


Sección Rectangular
Hierro Fundido


 
CARACTERÍSTICAS: Las secciones fundidas permiten realizar componentes portapiezas especiales de manera rápida y económica. Estos elementos estructurales están trabajados a máquina para hacerlos planos y paralelos dentro de 0.005 " por pie, salvo los extremos y las superficies internas. Las dimensiones de la sección se mantienen a +/-1/32 ", mientras la longitud se mantiene entre -1/16 " a +1/8 " Las secciones fundidas rectangulares vienen disponibles en longitudes enteras (25 "), o cortadas a cualquier longitud a medida. Ejemplo:
 CL-1-CSR-6.00   Pieza cortada a 6 " de longitud

TAMAÑOS: Disponibles en tres tamaños de sección — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 4 " x 6 "
 6 " x 8 "
 8 " x 10 "

MATERIAL (HIERRO FUNDIDO): Clase 40 ASTM, resistencia a la tracción 275-310 MPa.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_527