USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUBOS DE CIERRE AJUSTABLES

 


En Linea (200° Ajuste)
CL-40-ALH-B




 
Aplicaciones de fuerza mediana
Termoplástico
Dos extremos cuadrados


CARACTERÍSTICAS: Cubo de cierre resistente y económico hecho de termoplástico rígido negro. Los cubos de cierre ajustables son cojinetes giratorios que proporcionan cierre positivo a cualquier incremento de 10°. Una vez cerrado, el cubo se convierte en una articulación totalmente rígida, capaz de soportar una torsión de 33 pies-lbs (factor de seguridad 5:1). Sus aplicaciones incluyen, entre otras, portapiezas ajustables, portapiezas giratorios, montaje de muñón, manijas ajustables, manijas plegables, bandejas para piezas ajustables, anaqueles ajustables, bastidores ajustables, superficies de trabajo ajustables y/o plegables, posicionamiento positivo de iluminación o boquillas y estructuras desmontables. Números de patente 5,586,363 y 5,689,999. Otras patentes en tramitación.

MODELOS DISPONIBLES: Sólo disponibles como modelo en línea. Las extensiones de los cubos se alinean en el mismo plano. El rango de movimiento total es de 220° — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente.

MONTAJE: La versión que muestra la figura tiene extensiones de cubo cuadradas externamente compatibles con tubos cuadrados de 1-1/2 " de diám. ext. o internamente compatibles con tubos cuadrados de 3/4 " o acero en barra.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Evite cualquier punto de enganche posible, especialmente con las cargas pesadas. No libere el cubo a menos que cuente con soporte adecuado para la carga. No deje que las cargas giren libremente.

MATERIAL: Termoplástico negro (Dupont Zytel).
Carr Lane Manufacturing Co.
es_537