USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

CUBOS DE CIERRE AJUSTABLES

 


En Linea (220° Ajuste)
CL-110-ALH-S




Desfase (360° Rotación)
CL-111-ALH-S




En Linea




Desfase


 
Reforzado
Acero inoxidable
Brida de montaje y extremo redondo


CARACTERÍSTICAS: Los cubos de cierre ajustables son cojinetes giratorios que proporcionan cierre positivo a cualquier incremento de 10°. Una vez cerrado, el cubo se convierte en una articulación totalmente rígida, capaz de soportar una torsión de 80 pies-lbs (factor de seguridad 5:1). Sus aplicaciones incluyen, entre otras, portapiezas ajustables, portapiezas giratorios, portapiezas para soldadura, montaje de muñón, manijas ajustables, manijas plegables, bandejas para piezas ajustables, anaqueles ajustables, bastidores ajustables, superficies de trabajo ajustables y/o plegables, posicionamiento positivo de iluminación o boquillas y estructuras desmontables. Números de patente 5,586,363 y 5,689,999. Otras patentes en tramitación.

MODELO EN LÍNEA: Las extensiones de los cubos se alinean en el mismo plano. El rango de movimiento total es de 220° — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente.

MODELO DESCENTRADO: Las extensiones de los cubos están descentradas para permitir el giro a 360° completos. Por lo general, los cubos descentrados se deben utilizar en pares para evitar la carga descentrada en un solo cubo y asegurar la máxima fuerza. Asegúrese de que las cargas giratorias estén equilibradas — vea en la página de Dimensiones el número de pieza correspondiente.

MONTAJE: La versión que muestra la figura tiene una sola brida de montaje y una sola extensión de cubo redonda. La brida proporciona dos opciones de montaje: 1) Dos agujeros roscados de 1/4"-20 permiten fijar un objeto a la brida de montaje; 2) Dos agujeros de paso de 9/32 " de diámetro para tornillos de 1/4 " o M6 permiten fijar la brida de montaje a una superficie. La extensión de cubo redonda es compatible con una tubería de 3/4 " de diám. interno.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Evite cualquier punto de enganche posible, especialmente con las cargas pesadas. No libere el cubo a menos que cuente con soporte adecuado para la carga. No deje que las cargas giren libremente. Si utiliza cubos descentrados que pueden girar a 360°, asegúrese siempre de que las cargas estén equilibradas en el eje rotativo.

MATERIAL: Cuerpo > Acero inoxidable serie 300, electropulido. Pasadores > Acero inoxidable 416, tratado térmicamente. Botón de liberación > Termoplástico negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_536