USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

APOYOS CON TORNILLO CÓNICOS

 




 
CARACTERÍSTICAS: Botón de apoyo roscado de precisión, rectificado para un posicionamiento en altura preciso. Tiene forma cónica para lograr un área de contacto pequeña en combinación con una base estable grande. Disponible en una amplia gama de alturas, hasta una altura de 2 " Los apoyos con tornillo cónico son sumamente útiles como soportes, bases posicionadoras laterales y pedestales.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños de rosca, cada uno en una amplia gama de alturas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 5/16"-18
 1/2"-13
  5/8"-11

MATERIAL: Acero 1144 tratado térmicamente Rc 45-50, acabado óxido negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_391