USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS DE PALANCA TRIPLES

 


Comprar el eje de la Manijas De Palanca
aquí, después vea las,
Lever Bars
y las
KNOB HANDLES.


 
CARACTERÍSTICAS: Manivelas rápidas y eficientes que proporcionan una alta torsión. Primero, escoja un cubo de manivela y luego personalícelo escogiendo la longitud de la barra y el tipo de perilla. Los cubos están hechos de acero inoxidable, con un atractivo acabado pulido.

TAMAÑOS: Opción de dos diámetros de cubo para barras de manivela de 10mm o 12mm de diámetro, disponibles con los siguientes tamaños de agujeros — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 1 10mm dia 3/8" escariada
 Tamaño 2 12mm dia 1/2" escariada

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.

Concentrador
(Triples)



Barras de Palanca (3)


Pomos o Manija (3)

Carr Lane Manufacturing Co.
es_579