USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS DE PALANCA SIMPLES

 


Order Lever Handle
Hub here, then see
Lever Bars
and
KNOB HANDLES.


 
CARACTERÍSTICAS: Manivelas rápidas y eficientes que proporcionan una alta torsión. Primero, escoja un cubo de manivela y luego personalícelo escogiendo la longitud de la barra y el tipo de perilla. Los cubos están hechos de acero inoxidable, con un atractivo acabado pulido.

TAMAÑOS: Opción de dos diámetros de cubo para barras de manivela de 0.39 " o 0.47 " de diámetro, disponibles con los siguientes tamaños de orificios — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 0.39 " diám.     3/8"-16 roscado
 0.39 " diám.     3/8 " escariado
  0.47 " diám.     1/2"-13 roscado
 0.47 " diám.     1/2 " escariado
MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.

Concentrador
(Simples)



Barras de Palanca


Pomos o Manija

Carr Lane Manufacturing Co.
es_578