USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

BARRAS DE PALANCA

 




 
CARACTERÍSTICAS: Barras de acero inoxidable versátiles que se pueden utilizar para hacer manijas de palanca. Las barras de palanca son compatibles con una amplia gama de perillas. Una llave plana permite un ajuste firme. Pueden usarse con nuestros cubos simples o triples.

TAMAÑOS: Opción de tres diámetros con los siguientes tamaños de rosca, cada uno de ellos disponibles en varias longitudes — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 10mm de diámetro    5/16"-18
 12mm de diámetro    3/8"-16
 14mm de diámetro    1/2"-13

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_577