USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS GIRATORIAS PLEGABLES

 


Termoplástico
con Cuerpo de Acero Inoxidable




 
CARACTERÍSTICAS: Manija giratoria única que puede doblarse cuando no se utiliza. Al igual que otras manijas giratorias, esta versión plegable tiene un cojinete interno que permite a la manija permanecer fija en la mano para un agarre firme mientras gira un volante o una manivela.

FUNCIONAMIENTO: La manija se bloquea positivamente en la posición extendida. Para plegar la manija, primero debe tirarse hacia afuera en contra de la fuerza elástica y luego doblarse a 90°. Una vez doblada, la manija se mantiene en esa posición también por la fuerza elástica.

TAMAÑOS: Las manijas giratorias se ofrecen en cinco tamaños diferentes. Esta versión plegable está disponible en tres de los cinco tamaños con las siguientes roscas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
  Tamaño 2    1/4"-20
  Tamaño 3     5/16"-18
  Tamaño 4     3/8"-16

INSTALACIÓN: Para instalar la manija en un orificio roscado, enrósquela lo más posible y luego tire hacia atrás hasta que la manija quede en la orientación deseada para doblarla. Ajuste la contratuerca para fijarla en esa orientación.

MATERIAL: Cuerpo > Acero inoxidable serie 300. Manija > Termoplástico negro.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_576