USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIVELAS

 


Hierro Fundido


 
CARACTERÍSTICAS: Manivela reforzada con agarre confortable.

TAMAÑOS: Disponible en tres tamaños de manija compatibles con las siguientes guías cuadradas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 3/8 " o 10 mm
 1/2 " o 12 mm
  5/8 " o 16 mm

MATERIAL: Hierro nodular ASTM A536 grado 65-45-12, cromado claro cincado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_316