USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIVELAS BALANCEADAS

 


Manija de Diseño Retondeado




Manija de Diseño Cuadrado


 
CARACTERÍSTICAS: Manivela de acero inoxidable de alta calidad con un atractivo acabado pulido. La manija está balanceada para un funcionamiento fluido y para que no se pueda producir rotación debido a su peso. El agujero central escariado está perforado en forma transversal en una pared para facilitar su instalación con el uso de pasadores. Pida el cuerpo y la manija por separado. Opción de cuatro tipos de manija:
 Manija fija de diseño redondo
 Manija giratoria de diseño redondo
 Manija fija de diseño cuadrado
 Manija giratoria de diseño cuadrado

TAMAÑOS: Opción de cuatro tamaños de cuerpo, con agujeros escariados de 5/16 " a 5/8 " de diámetro — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_318