USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POMOS BOLA

 


Fenólico — Taladro Roscado




Termoplástico — Taladro Roscado




Agarra de Cojín — Taladro Roscado


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Perilla de plástico multiuso resistente, adecuada para diversas aplicaciones. Opción de tres materiales: (1) plástico fenólico, nuestra opción más popular, con un acabado brillante liso y duro; (2) termoplástico, con un acabado antirreflejo texturado antideslizante; (3) plástico acolchado, un material único suave al tacto, cómodo y, al mismo tiempo, resistente. Todos los tipos de materiales tienen un inserto de latón moldeado que proporciona una resistencia superior a la rosca.

TAMAÑOS: Opción de siete tamaños de perilla en plástico fenólico, un tamaño en material termoplástico y un tamaño en plástico acolchado. Disponible con tamaños de rosca interna de #8-32 a 5/8"-18 (M5 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes, y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

MATERIAL (FENÓLICO): Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado.

MATERIAL (TERMOPLÁSTICO): Termoplástico negro (superficie texturada para un agarre firme, excelente resistencia a impactos, temperaturas operativas de hasta 65 °C). Inserto de latón moldeado.

MATERIAL (AGARRA DE COJIN): Plástico Agarra de Cojin negro (suave al tacto, acabado mate, reforzado, excelente resistencia al impacto, temperaturas operativas de hasta 65 °C, excelente agarre incluso cuando está húmedo o aceitoso, absorbe la vibración). Inserto de latón moldeado.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_322