USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

POMOS CÓNICAS OVALADAS

 


Fenólico — Taladro Roscado




Agarra de Cojíin — Taladro Roscado




Fenólico — Taladro del Escariado Pesante


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Atractivo diseño adecuado para numerosas aplicaciones, como palancas de control y varas de empuje/tracción. Opción de dos materiales: (1) plástico fenólico, nuestra opción más popular, con un acabado brillante liso y duro; (2) plástico acolchado, un material único suave al tacto, cómodo y, al mismo tiempo, resistente. Ambos tipos de materiales tienen un inserto de latón moldeado que proporciona una resistencia superior a la rosca.

TAMAÑOS: Opción de cuatro tamaños de perilla en plástico fenólico y un tamaño en plástico acolchado. Disponible en tamaños de agujero roscado de #10-32 a 1/2"-13 (M6 a M2 en tamaños métricos) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños. Tamaños de rosca no estándar, tornillos moldeados o colores especiales disponibles en cantidades de 250 o más.

TALADRO PASANTE OPCIONAL: También disponible en una versión con agujero pasante de plástico sólido (un solo tamaño). Este tipo puede utilizarse como manija giratoria instalándolo con un tornillo de tope de 3/8 " de diámetro x 1-1/2 " de largo.

MATERIAL (FENÓLICO): Plástico fenólico negro (acabado liso brillante, sumamente duro, aislador eléctrico, temperaturas operativas de hasta 150 °C, resistente a aceites y la mayoría de las sustancias químicas comunes). Inserto de latón moldeado.

MATERIAL (AGARRA DE COJIN): Plástico Agarra de Cojin negro (suave al tacto, acabado mate, reforzado, excelente resistencia al impacto, temperaturas operativas de hasta 65 °C, excelente agarre incluso cuando está húmedo o aceitoso, absorbe la vibración). Inserto de latón moldeado.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_325