USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

PIES GIRATORIOS PARA TORNILLOS

 


Tipo A — Pies Pequeños




 
CARACTERÍSTICAS: Los pies giratorios tipo A son más pequeños que la rosca del cuerpo de un tornillo giratorio para permitir su pasaje por el orificio roscado. Disponible en varios materiales y acabados:
 Acero, cromado amarillo cincado
 Acero, acabado óxido negro
 Acero inoxidable
 Delrin blanco®

DISEÑO PATENTADO: Los pies para tornillos giratorios son una parte importante de nuestro sistema de pie giratorio con rosca izquierda patentado. El extremo esférico del cuerpo se enrosca en el pie para facilitar su instalación y extracción. Una vez que la rosca de la esfera sobresale por la rosca del pie, el pie puede girar y pivotar libremente (ángulo total de 20°). Las roscas de los pies son izquierdas para evitar que retrocedan accidentalmente durante su uso. Los pies Delrin® son opcionales. Nota: Los pies Delrin® no son roscados – se fijan y extraen a presión.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños para cuerpos de tornillos giratorios de 1/4"-20 a 5/8"-11 (M6 a M16 en unidades métricas) — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes.

MATERIAL (ACERO): Acero 12L14, cromado amarillo cincado (opción de acabado óxido negro).

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE): Acero inoxidable serie 300, pasivado.

MATERIAL (DELRIN®): Delrin ® 500 blanco.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_296