USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Rayo Angulado
Diseño Redondeado
Hierro Fundido, Aluminio, o
Aluminio con Inserto Hierro Fundido



For matching handles, see
SOLID HANDLES
or
REVOLVING HANDLES


 
CARACTERÍSTICAS: Volantes de uso general que pueden personalizarse fácilmente para cualquier aplicación. Vea en la sección Modificaciones de volantes las opciones personalizadas que ofrece la fábrica. Escoja entre tres tipos de materiales: (1) hierro fundido, para una máxima resistencia; (2) aluminio, para un peso ligero; (3) aluminio con cubo de hierro fundido, para peso ligero y alta resistencia.

TAMAÑOS: Disponible en siete tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños:
 102 mm de diámetro
 127 mm de diámetro
 152 mm de diámetro
 203 mm de diámetro
 254 mm de diámetro
 305 mm de diámetro
 356 mm de diámetro

MATERIAL (HIERRO FUNDIDO): Hierro fundido clase 30.

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio 319.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_302