USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Rayo Angulado
Diseño Redondeado
Hierro Fundido — Cromado

(Comprar Manija por Separado)

Para las dimensiones y las especificaciones
de manijas que emparajan, vea las
MANIJAS SÓLIDAS/DISEÑO REDONDEADO
o
MANIJAS GIRATORIAS/DISEÑO REDONDEADO


 
CARACTERÍSTICAS: Volante de diseño moderno de alta calidad. Atractivo acabado cromado con borde pulido. Estos volantes están taladrados al diámetro de eje estándar para su tamaño y además tienen una rosca interior para una manija sólida o giratoria.

TAMAÑOS: Disponible en seis tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes y en la página de Comparación de tamaños una foto con todos los tamaños:
 102 mm de diámetro
 127 mm de diámetro
 152 mm de diámetro
 203 mm de diámetro
 254 mm de diámetro
 305 mm de diámetro
Los volantes de hasta 8 " de diámetro tiene tres rayos; los de 10 " y más grandes tienen cinco rayos. Los volantes de 8 " y más grandes tienen un borde interno ondulado para un mejor agarre.

ACCESORIOS: Pida la manija sólida o giratoria por separado. Para utilizar sin manija, pida un tapón de manija compatible para lograr un terminado atractivo.

MATERIAL: Hierro fundido, cromado.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_305