USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Rayo Recto
Diseño Redondeado
Hierro Fundido, Aluminio, o
Aluminio con Inserto Hierro Fundido


Comprar las manijas que emparejan,
ven las
MANIJAS SÓLIDAS
or las
MANIJAS GIRATORIAS


 
CARACTERÍSTICAS: Volantes de uso general que pueden personalizarse fácilmente para cualquier aplicación. Rayos rectos para un perfil más plano. Vea en la sección Modificaciones de volantes las opciones personalizadas que ofrece la fábrica. Escoja entre tres tipos de materiales: (1) hierro fundido, para una máxima resistencia; (2) aluminio, para un peso ligero; (3) aluminio con cubo de hierro fundido, para peso ligero y alta resistencia.

TAMAÑOS: Disponible en siete tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 102 mm de diámetro
 127 mm de diámetro
 152 mm de diámetro
 203 mm de diámetro
 254 mm de diámetro
 305 mm de diámetro
 356 mm de diámetro

MATERIAL (HIERRO FUNDIDO): Hierro fundido clase 30.

MATERIAL (ALUMINIO): Aleación de aluminio 319.
Carr Lane Manufacturing Co.
es_304