USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS FIJAS

 


Diseño Redondeado
Prensado
Acero


 
CARACTERÍSTICAS: Atractiva manija de acero de diseño redondo con acabado en óxido negro. Se ajusta a presión en un agujero escariado estándar.

TAMAÑOS: Las manijas fijas se ofrecen en cinco tamaños diferentes. Esta versión en diseño redondo está disponible en tres de los cinco tamaños, con los siguientes diámetros de ajuste a presión — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 2     3/8 " de diámetro
 Tamaño 4    7/16 " de diámetro
 Tamaño 5     1/2 " de diámetro

CONSIDERACIONES DE DISEÑO: No utilice manijas a presión en volantes de aluminio. La diferencia en dilatación térmica entre el acero y al aluminio podría hacer que la manija se afloje.

MATERIAL: Acero 12L14, acabado óxido negro.

Solid Handles can be used to make custom crank handles.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_570