USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

VOLANTES

 


Diseño Cuadrado Sólido
Acero Inoxidable

(Comprar Manija por Separado)


 
CARACTERÍSTICAS: Volante de acero inoxidable de alta calidad. Diseño cuadrado moderno, completamente maquinado a partir de acero inoxidable serie 300 para darle un acabado fino. Este volante de precisión es sumamente resistente y al mismo tiempo de bajo peso. Estos volantes tienen un agujero central y un rosca para una manija fija o giratoria. Pueden estar perforados con un agujero ciego para ocultar el eje para darles un acabado sumamente atractivo.

TAMAÑOS: Disponible en cinco tamaños — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 76 mm de diámetro
 102 mm de diámetro
 152 mm de diámetro
 203 mm de diámetro
 254 mm de diámetro

ACCESORIOS: Pida la manija fija o giratoria por separado. Se recomiendan las manijas de diseño cuadrado compatibles.

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.


Para las dimensiones y especificaciones de las manijas compatibles, vea la sección Manijas fijas/Diseño cuadrado
o Manijas giratorias/Diseño cuadrado

These Hand Wheels can be bored with a blind hole to hide
the shaft, for an extremely attractive finished appearance.


  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_306