USA Catalog
International Catalogue - English
Catálogo Internacional - Español
International Katalog - Deutsch
Catalogue International - Français
Catalogo Internazionale - Italiano

MANIJAS GIRATORIAS

 


Diseño Cuadrado
Roscado
Acero Inoxidable


 
¡Ahora también disponible en tamaños métricos!

CARACTERÍSTICAS: Mango moderno de diseño cuadrado hecho de acero inoxidable con un acabado pulido. Los mangos giratorios tienen un cojinete interno que permite al mango permanecer fijo en la mano para un agarre firme mientras gira una rueda manual o manivela.

TAMAÑOS: Los mangos giratorios se ofrecen en cinco tamaños diferentes. Esta versión en diseño cuadrado está disponible en los primeros cuatro tamaños, con las siguientes roscas — vea en la página de Dimensiones los números de pieza correspondientes:
 Tamaño 1    1/4"-20 o M6
 Tamaño 2     1/4"-20 o M6
 Tamaño 3    5/16"-18 o M8
 Tamaño 4     3/8"-16 o M10

MATERIAL: Acero inoxidable serie 300.

Manijas giratorias se pueden utilizar para hacer manivelas por encargo.

  
Carr Lane Manufacturing Co.
es_572